Philips StoreSet Evo, Track panel, 74 W, 575x196 mm, 9200 lm, 3000 K, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Helder, Zwart

SM515T 90S/830 PSU DA35W BK

Productomschrijving

Track panel, 575x196 mm, Kunststof, Zwart, Voedingsunit (aan/uit), 9200 lm, 74 W, 124 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Dubbel asymmetrische optiek, 35°, brede bundel, Helder, Polycarbonaat, IP 20 | Bescherming tegen vingers, IK02 | 0,2 J standaard, Veiligheidsklasse I, Spanningsrail

Bestelcode: 8720169586093
Volledige bestelcode: 872016958609300
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
Localized commercial leaflet 910505102663 nl_BE pdf 315.3 kB

Brochures

Installatie-instructies
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Beeldmateriaal

Product-Photographs-910505102663_EU
Meerdere materialen - Visuals
Product-Diagrams-910505102663_EU
Meerdere materialen - Visuals

Lichttechnische files

IES
IES File - SM515T 90S/830 PSU DA35W BK IES
DIAlux
ULD File - SM515T 90S/830 PSU DA35W BK ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/830 PSU DA35W BK ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/830 PSU DA35W BK LDT