België - Nederlands

 
Circadiane verlichting

Energie geven, ontspannen en presteren

 
Door zonlicht geïnspireerde binnenverlichting geeft je de energie die je nodig hebt om elke dag een goed en comfortabel leven te leiden.
Met de circadiane verlichting van Signify kan je genieten van de voordelen van natuurlijk zonlicht binnenshuis. Dit ondersteunt de prestaties, comfort en welzijn in klaslokalen, op de werkplek en in zorginstellingen.
Licht is essentieel voor het zicht en voor het ervaren en reageren op de wereld om ons heen. Maar wist je dat licht een belangrijke rol speelt bij het regelen van slaap, stemmingen, gedrag, prestaties en mentale gezondheid?
Dit is de circadiane, of biologische, functie van licht. Of we ons er bewust van zijn of niet, het licht dat we gedurende de dag opnemen, speelt een sleutelrol bij ons fysieke en mentale welzijn.   

Voor George Russel, kampioen van het Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team en zijn coach Aleix Casanovas is licht de belangrijkste manier om het circadiane ritme aan te passen, een jetlag te overwinnen en prestaties te verbeteren.

Uit de biologische duisternis stappen

 
Met slimme verlichting en dim functies kunnen we de kleur van het licht optimaliseren op basis van het tijdstip van de dag. Zo bootsen we het natuurlijke ritme van ons lichaam na en voorkomen we verstoringen in ons circadiane ritme.
Gemiddeld brengen mensen meer dan 90% van hun tijd binnen door. En veel studenten en kantoorpersoneel brengen 36% van die tijd door in een klaslokaal of op de werkplek. Patiënten in zorginstellingen en ouderen met beperkte mobiliteit kunnen tot 100% van hun tijd binnen doorbrengen.
Het licht dat je gedurende de dag ervaart beïnvloedt de circadiane cyclus via zowel visuele als niet-visuele receptoren in de ogen. Je hebt gedurende de dag verschillende soorten en hoeveelheden licht nodig om goed te slapen, je goed te voelen en optimaal te presteren als je wakker bent. Je hebt met name helderder, blauwer licht nodig in de ochtend en gedimd licht met minder of geen blauw licht in de avond.

Signify loopt voorop in circadiane verlichting sinds de ontdekking eind jaren negentig van de derde niet- visuele fotoreceptor die het menselijk biologisch ritme regelt.

Circadiane verlichting van Signify is taakgericht en flexibel afhankelijk van de behoeften van verschillende mensen in verschillende situaties, van studenten in klaslokalen tot patiënten en personen in zorginstellingen en werknemers op de werkvloer. Circadiane oplossingen van Signify bieden de hoge kwaliteit, betrouwbaarheid en het uitmuntende design die al meer dan 125 jaar ons kenmerk zijn.

Onze circadiane verlichtingsoplossingen

 
Circadiane verlichting van Signify maakt gebruik van een combinatie van dynamische LED-armaturen, flexibele controls en op wetenschap gebaseerde verlichtingsrecepten of -ervaringen. Zo wordt het juiste soort en de juiste kwaliteit licht geleverd voor een optimale biologische impact gedurende de dag.
NatureConnect

Signify NatureConnect

 

NatureConnect van Signify brengt de beleving van natuurlijk licht naar binnen zodat mensen beter kunnen zien, zich beter voelen en beter functioneren.

BioUp

Philips BioUp

 

Door het LED- spectrum te versterken met cyaan licht ondersteunt Philips BioUp de biologische gezondheid zonder dat de visuele kleur of intensiteit van het licht verandert.

Tunable LED luminaires

Aanpasbare LED-armaturen

 

Dynamische armaturen van Philips en Color Kinetics maken het mogelijk om de lichtkleur en –intensiteit gedurende de dag op biologisch effectieve wijze aan te passen.

Interact

Signify Interact

 

Interact connected systemen maken gebruik van aanpasbare LED-armaturen en op bewijsmateriaal gebaseerde verlichtingsrecepten om de stemming, prestaties en het algehele welzijn te ondersteunen.

Dynalite

Philips Dynalite

 

Met Dynalite verlichtingscontrols kan je de verlichtingsniveaus dynamisch aanpassen op basis van de taak, het tijdstip van de dag en andere factoren. 

 

Color Kinetics

Color Kinetics

 

OneSpace LED-lampen met textiel creëren een plafondoppervlak dat hoogwaardig uniform wit licht levert voor een verbeterde daglichtbeleving.

 

Circadiane verlichting voor kantoren, onderwijs en gezondheidszorg

 

Ons circadiane verlichtingsaanbod richt zich op de biologische, emotionele en visuele aspecten van licht. Onze holistische aanpak ondersteunt mensen bij het verkrijgen van de energie die ze nodig hebben in hun dagelijkse activiteiten, een regelmatige slaaproutine te behouden en uitgerust wakker te worden.

Circadiane verlichting voor kantoren

Recente wereldwijde gebeurtenissen hebben het belang van de gezondheid en het welzijn van werknemers onderstreept. Door te investeren in circadiane verlichting kunnen bedrijven werkplekken creëren die werknemers energie geven en motiveren, wat leidt tot een hogere productiviteit en efficiëntie. Onze verlichtingsoplossingen zijn ontworpen om niet alleen het comfort op de werkplek te verbeteren, maar ook bij te dragen aan kostenbesparingen en betere bedrijfsresultaten.
  • Voeg waarde toe aan de werkruimte
  • Gebruik op bewijs gebaseerde verlichtingsrecepten om de hoogste normen voor de veiligheid en het welzijn van werknemers te handhaven en zo de betrokkenheid en tevredenheid te vergroten
  • Haal de ervaring van daglicht naar binnen om het moreel, de productiviteit en de efficiëntie van jouw personeel te verbeteren
  • Verhoog de productiviteit - investeren in circadiane verlichting kan leiden tot energieke en betrokken werknemers, wat resulteert in een productiviteitswinst van 12%
  • Verhoog de efficiëntie – personeel gerelateerde kosten kunnen 90% van de bedrijfskosten uitmaken, investeren in werkplekcomfort kan de bedrijfsefficiëntie verhogen
  • Laat je certificeren - veel organisaties willen het comfort op de werkplek verbeteren om certificeringen voor bouwnormen te behalen, wat kan resulteren in hogere huurinkomsten en lagere leegstand

Circadiane verlichting voor onderwijs

Circadiane verlichtingsoplossingen van Signify kunnen het welzijn van studenten en medewerkers ondersteunen door een ideale leeromgeving te creëren. Onderzoek heeft aangetoond dat slimme verlichting de leessnelheid kan verhogen, de concentratie kan verbeteren en toetsfouten kan verminderen, wat uiteindelijk leidt tot betere studieprestaties en een beter algemeen welzijn voor studenten en medewerkers. Door te investeren in circadiane verlichting kunnen onderwijsinstellingen de betrokkenheid, motivatie en mentale gezondheid van studenten bevorderen.
  • Verhoog de leessnelheid, verbeter de concentratie, verminder fouten, vergroot de motivatie en verbeter de stemming, het welzijn en de mentale gezondheid van de studenten inclusief die met speciale behoeften door natuurlijk daglicht binnenshuis te simuleren
  • Gebruik op bewijs gebaseerde verlichtingsrecepten om veiligheid en welzijn te ondersteunen
  • Geef jouw personeel energie en verbeter jouw prestaties door het circadiane ritme van het lichaam te ondersteunen
  • Laat leraren de verlichtingsrecepten kiezen die geschikt zijn voor de taken en leerlingen
Corridor
Consultation room

Circadiane verlichting voor de gezondheidszorg

Circadiane verlichtingsoplossingen van Signify kunnen bijdragen aan een veilige en ondersteunende omgeving voor personeel en tegelijkertijd ondersteunen bij de zorg van de patiënten.

Door circadiane verlichting te integreren in ziekenhuizen, zorginstellingen en andere zorgomgevingen kunnen we een positieve invloed hebben op ontspanning en revalidatie wat uiteindelijk de algehele beleving voor zowel personeel als patiënten verbetert.

  • Monitor en optimaliseer de temperatuur, luchtkwaliteit en bezettingsgraad om het comfort van personeel en patiënten te waarborgen
  • Zorg voor energie, motivatie en ondersteuning van de behoeften van zorgprofessionals met zorgvuldig ontworpen verlichtingsscènes die zijn afgestemd op de taken en verbeter het inzicht in de bezettingsgraad en activiteiten
  • De beste omstandigheden bieden voor personeel, patiënten en bezoekers
  • Een positieve invloed uitoefenen op het fysieke en mentale welzijn van de gebruikers van de faciliteit met wetenschappelijk onderbouwde circadiane verlichtingsoplossingen
  • Verhoging van het verlichtingsniveau in groepsverzorgingsfaciliteiten kan helpen bij cognitieve, stemmings-, gedrags- en slaap gerelateerde uitdagingen
  • Help het personeel zich energieker voelen, verminder stress, help patiënten zich aan te passen aan het ziekenhuisritme, waardoor spanning wordt verminderd en het comfort wordt verhoogd
  • Pas de lichtintensiteit en kleurtemperatuur aan om het welzijn, de alertheid en de slaapgewoonten van personeel en patiënten te verbeteren
  • Simuleer de ervaring van natuurlijk zonlicht met NatureConnect en geef patiënten een gevoel van verbondenheid met de buitenwereld
Patient room
Nurse station

Ontdek wat circadiane verlichting van Signify voor jou kan betekenen

Met ons aanbod aan circadiane verlichting bevorderen we comfort en veiligheid en de mogelijkheid om te presteren in binnenomgevingen, variërend van gezondheidszorg en kantoren tot onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en sportarena's. Met de juiste verlichtingsoplossingen halen we het beste uit onszelf voor optimale prestaties, concentratie, productiviteit en algeheel welzijn.
Albertslund Office
Albertslund
BASF Office
BASF Office
Skanska Office
Skanska
BNP Paribas office
BNP Paribas office
Hardeman office
Hardeman office
Prince Charles Hospital
Prince Charles Hospital
Meander Medical Center
Meander Medical Center
Hollandse School
Hollandse School
Catharina Hospital
Catharina Hospital
Close image of an eye

De wetenschap achter circadiane verlichting

Licht heeft een duidelijk en diepgaand visueel effect op ons. Het heeft ook een niet-duidelijk maar even diepgaand niet-visueel effect. Naast de bekende staafjes en kegeltjes in onze ogen bevinden zich receptoren die rechtstreeks in verbinding staan met het gebied in de hersenen – de suprachiasmatische kern van de hypothalamus – dat het circadiane ritme van de mens regelt.
Dit derde type receptor bevat een fotopigment dat melanopsine wordt genoemd. Melanopsine heeft veel te maken met de werking van "slaaphormonen" zoals melatonine en tryptofaan, en met cognitieve en affectieve processen in het algemeen. Melanopsine is het meest gevoelig voor korte golflengten van zichtbaar licht, dat wil zeggen blauw licht. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de hoeveelheid en het tijdstip van het blauwe licht dat we gedurende elke periode van 24 uur ervaren, veel te maken heeft met onze circadiane gezondheid.
Vreemd genoeg werken de melanopsinereceptoren in de ogen niet samen met het menselijke visuele systeem, maar volledig onafhankelijk daarvan. We weten dit omdat experimenten hebben aangetoond dat licht zelfs bij volledig blinde mensen melanopische effecten heeft.

We’d love to hear from you