Italia - Italiano

Philips Trueforce Core LED SON-T

L'alternativa LED più conveniente per sostituzione di lampade tradizionali a scarica in installazioni con lampioni

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Le nuove lampade Philips Trueforce Core LED SON-T offrono una soluzione a LED pratica con un breve periodo di ammortamento per la sostituzione delle lampade a scarica ad alta intensità (HID). Questi prodotti di nuova generazione portano l'efficienza energetica e la lunga durata alla sostituzione delle lampade tradizionali con soluzioni LED, offrendo risparmi immediati con un investimento iniziale ridotto. Inoltre, sono stati progettati per assicurare le stesse dimensioni della lampada e la stessa distribuzione della luce delle altre lampade a scarica, così non vi accorgerete mai della differenza. Il tutto grazie alla nostra tecnologia con filamento LED ad alta potenza. In più, il fattore di protezione IP65 rende questi prodotti adatti ad applicazioni per esterni.

Vantaggi

  • Aspetto simile a quello delle lampade convenzionali al sodio

  • Soluzione perfetta per sostituzione di lampade tradizionali a scarica con collegamento diretto alla rete elettrica (tensione di rete)

Caratteristiche

  • Tecnologia con filamento LED ad alta potenza

  • Finitura con vetro trasparente, distribuzione della luce uniforme

Applicazioni

  • Strade e vie
  • Gallerie
  • Parcheggi al coperto

Avvertenze e sicurezza

  • Fare riferimento alla guida all'installazione oppure contattare un rappresentante Philips per lo schema elettrico e le istruzioni di montaggio

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Trueforce Core LED SON-T it_IT pdf 291.2 kB

Immagini

Family-Photographs-Trueforce Core LED SON-T
Risorse multiple - Visuals
Immagine della confezione
Packaging Image tif 11.3 MB

Plug-in software

Family-IES-Trueforce Core LED SON-T
Risorse multiple - Software Plugins