Italia - Italiano

Philips CorePro, LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 40 W, SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 ore

TForce Core LED road 40W 730 E40 MV

Descrizione prodotto

CorePro, LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 3000 K, 7200 lm, CRI 70, 25000 ore, 180 lm/W, EEL C, PF 0.9, Vetro, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1

Codice d'ordine: 31633100
Codice d'ordine completo: 871951431633100