Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 297.7 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 387.2 kB
Product-Photographs-929002484902_EU ZIP
Product-Diagrams-929002484902_EU ZIP
Descrizione prodotto
CorePro, LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 17 W, LED alternative to SON-T 50W, E27, 4000 K, 3000 lm, CRI 70, 25000 ore, 176 lm/W, EEL C, PF 0.5, Vetro, RG1, IP65, SVM 3.3, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
General uniform lighting - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 17W 740 E27 MV