Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!
Disponibile solo in negozio
Opuscolo prodotti pdf 544.1 kB
Istruzioni per l'installazione pdf 387.2 kB
Product-Photographs-929002485302_EU ZIP
Product-Diagrams-929002485302_EU ZIP
Descrizione prodotto
CorePro, LED SON-T, Tubolare, Solo impianto elettrico, 40 W, LED alternative to SON-T 100W, E40, 4000 K, 7500 lm, CRI 70, 25000 ore, 187 lm/W, EEL B, PF 0.9, Vetro, RG1, IP65, SVM 2, PstLM 1
Cap/Base
Dimension Drawing (with table) - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV
General uniform lighting - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV
Spectral Power Distribution Colour - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV
Light Distribution Diagram - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV
Life Expectancy Diagram
Lumen Maintenance Diagram - TForce Core LED road 40W 740 E40 MV