Italia - Italiano

Philips Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata

Per l'illuminazione di tutti i giorni, le lampadine LED CorePro a elevata emissione di lumen offrono un'eccellente qualità della luce

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Caratterizzate da un design classico, queste lampadine LED CorePro a filamento combinano le forme classiche delle lampadine a incandescenza e i vantaggi della tecnologia LED a lunga durata. Una scelta molto semplice per le persone che cercano una sostituzione LED retrofit, queste lampadine LED a elevata emissione di lumen garantiscono un risparmio energetico del 90% rispetto alle lampadine tradizionali. Le lampadine CorePro LED a elevata emissione di lumen forniscono un'eccellente qualità della luce. Illuminazione a LED a risparmio energetico che offre una durata di 15.000 ore per ridurre i costi di manutenzione.

Vantaggi

  • Risparmia il 30% di energia rispetto alle lampadine LED Philips standard

  • Durata di vita più lunga che riduce l'esigenza di sostituzioni

Caratteristiche

  • Design tradizionale

  • Emissione dei lumen elevata

Applicazioni

  • Casa
  • Magazzini

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata it_IT pdf 297.9 kB

Immagini

Family-Photographs-Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata
Risorse multiple - Visuals
Video
Corepro Glass High Lumen bulbs HQ1 mp4 201.4 MB

Plug-in software

Family-IES-Lampade a goccia CorePro in vetro G a emissione luminosa elevata
Risorse multiple - Software Plugins