Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 4000 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 929002372702
Codice d'ordine completo: 871951434663500

Specifiche

  • Attacco
    E27
  • Durata nominale
    15.000 ore
  • Ciclo di commutazione on/off
    20.000
  • Lighting Technology
    LEDbulb
  • Riferimento per la misurazione del flusso
    Sphere
  • Periodo di garanzia
    2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002372701 pdf 67.6 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 177.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002372702 it_IT pdf 807.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929002372702_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002372702_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 840 FR G IES 3.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB