Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 6500 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 34657400
Codice d'ordine completo: 871951434657400

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002372001 pdf 67.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 180.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002372002 it_IT pdf 564.4 kB

Immagini

Product-Photographs-929002372002_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002372002_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 865 FR G IES 3.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB