Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro
CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 CL G
Descrizione prodotto
CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1
Specifiche
- Attacco
- E27
- Durata nominale
- 15.000 ore
- Ciclo di commutazione on/off
- 20.000
- Lighting Technology
- LEDbulb
- Riferimento per la misurazione del flusso
- Sphere
- Periodo di garanzia
- 2 anni