Philips CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A67, 120 W, E27, 2700 K, 2000 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 153.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 34653600
Codice d'ordine completo: 871951434653600

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002371802 pdf 67.1 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 175.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002371802 it_IT pdf 563.8 kB

Immagini

Product-Photographs-929002371802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002371802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 120W E27 A67 827 FR G IES 3.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB