Italia - Italiano

Philips CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 6500 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro

CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G

Descrizione prodotto

CorePro, LEDbulb, A67, 150 W, E27, 6500 K, 2452 lm, CRI 80, 15000 ore, Vetro, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.51, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Codice d'ordine: 34665900
Codice d'ordine completo: 871951434665900

Specifiche

Attacco
E27
Durata nominale
15.000 ore
Ciclo di commutazione on/off
20.000
Lighting Technology
LEDbulb
Riferimento per la misurazione del flusso
Sphere
Periodo di garanzia
2 anni

Download

Opuscoli

Etichetta di efficienza energetica
Energy Efficiency Label 929002372802 pdf 66.8 kB
Scheda informativa del prodotto
Product Information Sheet pdf 180.6 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929002372802 it_IT pdf 571.0 kB

Immagini

Product-Photographs-929002372802_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929002372802_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CorePro LEDBulbND 150W E27 A67 865 FR G IES 3.0 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-Corepro-Glass-High-lumen-Bulbs-A67-COMF-8793248-Ref-929002371502 pdf 685.3 kB