PhilipsToSignify

Il nostro catalogo di illuminazione Philips si sta spostando!

Puoi trovare ciò che cerchi in Signify.com: tutto il catalogo di illuminazione Philips, insieme a Dynalite e ad altri marchi Signify.

Philips Striscia LED Fortimo ad alta efficienza Gen 6

Striscia LED Fortimo ad alta efficienza Gen 6

Prodotti

Prodotto Compara
1.029
3000
201
80-89
1.100
4000
214
80-89
2.058
3000
201
80-89
2.200
4000
214
80-89

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Aprire la strada al futuro nel settore – con una buona qualità della luce e un’elevata efficienza energetica

Vantaggi

  • Alta qualità della luce

  • Costo totale di proprietà

Caratteristiche

  • Efficienza del modulo LED fino a 212 lm/W

  • Lunga durata: 100.000 ore

Applicazioni

  • Per interni

Download