Philips Driver Xitanium LED Xtreme - LP (Lite Programmable)

Tecnologia affidabile e ad alte prestazioni per applicazioni LED estreme

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Prodotti

Prodotto Compara
40
77
700
1-10 V
DynaDimmer
IP20 | Finger-protected

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

I driver LED Xtreme programmabili Philips Xitanium lite sono progettati per offrire un set di funzionalità accuratamente selezionato e prestazioni di fascia alta, rendendolo una scelta preferita per molte applicazioni per esterni. La serie offre un'elevata flessibilità con una finestra operativa personalizzabile, consentendo la differenziazione nei progetti di illuminazione LED tramite l'ottimizzazione del sistema e la predisposizione per gli aggiornamenti dell'efficacia dei LED. Grazie alla funzione SimpleSet integrata, che rappresenta un modo veloce e wireless per modificare e leggere le impostazioni, la configurazione dei driver programmabili non è mai stata così semplice.

Vantaggi

  • Massima robustezza, risparmio energetico grazie all'elevata efficienza e alla regolazione multipla e costi di manutenzione inferiori

  • Set di funzionalità configurabili bilanciate che coprono le applicazioni più comuni

Caratteristiche

  • SimpleSet, interfaccia di configurazione wireless

  • Regolazione autonoma tramite DynaDimmer o DynaDimmer LITE integrati

Applicazioni

  • Esterni
  • Industria

Download