Philips Driver LED Xitanium Xtreme - SR (Sensor Ready)

Tecnologia affidabile e ad alte prestazioni per applicazioni LED estreme e connesse

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Prodotti

Prodotto Compara
165
300
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | Finger-protected

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

I nostri nuovi driver Philips Xtreme sensor ready (SR) sono ideali per l'uso in applicazioni all'aperto. Questi robusti driver sono dotati dell'interfaccia SR e possono essere utilizzati in combinazione con fotocellule intelligenti o con i numerosi sistemi di gestione della città connessa sviluppati dai nostri partner certificati SR. L'alimentatore integrato, la misurazione precisa dell'energia e la diagnostica estesa riducono il numero di componenti e semplificano notevolmente la progettazione. L'integrazione aumenta anche l'affidabilità del sistema. In combinazione con il nuovo connettore universale SR, questi driver offrono soluzioni a prova di futuro per le capacità di investimento graduale delle autorità municipali.

Vantaggi

  • Sensor Ready e conforme a D4i, ideale per l'uso con sensori applicati in sistemi d'illuminazione per esterni e industriali

  • Doppi alimentatori integrati per alimentare sensori e radio wireless direttamente dal driver, specifiche aperte per tutti gli OEM, semplificando l'integrazione dei sensori nell'apparecchio d'illuminazione

Caratteristiche

  • Certificato secondo lo standard D4i intra-apparecchio DIIA

  • SimpleSet, interfaccia di configurazione wireless

Applicazioni

  • Esterni
  • Industria

Download