Philips Driver LED Xitanium Xtreme - FP (Full Programmable)

Tecnologia affidabile e ad alte prestazioni per applicazioni LED estreme

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Prodotti

Prodotto Compara
40
77
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch a 3 fasi
Impianti codificati
IP20 | Finger-protected
75
108
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch a 3 fasi
Impianti codificati
IP20 | Finger-protected
22
32
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch a 3 fasi
Impianti codificati
IP20 | Finger-protected
75
108
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch a 3 fasi
Impianti codificati
IP20 | Finger-protected
110
220
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch a 3 fasi
Impianti codificati
IP20 | Finger-protected
110
160
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch a 3 fasi
Impianti codificati
IP20 | Finger-protected

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

I nostri driver Xtreme LED completamente programmabili Xitanium sono progettati per offrire le massime prestazioni, affidabilità e possibilità di configurazione. Il portafoglio offre protocolli di dimmeraggio sia autonomi che remoti per ridurre ulteriormente il consumo di energia con le più recenti tecnologie LED. La collaudata tecnologia Xtreme garantisce la massima robustezza e protezione per una durata molto lunga. Questi driver sono la scelta preferita per applicazioni impegnative come l'outdoor e l'industria. La configurazione di questi driver può essere effettuata tramite DALI universale o con SimpleSet, che è l'ultima tecnologia per modificare e leggere le impostazioni in modo affidabile, rapido e semplice.

Vantaggi

  • Massima robustezza, risparmio energetico grazie all'elevata efficienza e alla regolazione multipla e costi di manutenzione inferiori

  • Driver LED completamente programmabili progettati per sistemi d'illuminazione connessi

Caratteristiche

  • Elevata protezione contro le sovratensioni (CM/DM)

  • Interfacce di controllo multiple: DALI, AmpDim, LineSwitch a 1 e 3 fasi

Applicazioni

  • Esterni
  • Industria

Download