Philips Trasformatore LED IP67 220-240V

Trasformatore LED IP67 220-240V

Prodotti

Prodotto Compara
-
-
-
-
-

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

I trasformatori LED Philips completamente elettronici a tensione costante sono progettati per far funzionare le soluzioni LED a 24 V CC utilizzate in applicazioni generali, quali l'illuminazione di espositori refrigerati, l'illuminazione di espositori per negozi al dettaglio e l'illuminazione d'accento lineare. Sono progettati specificamente per garantire le massime prestazioni con la massima robustezza e una lunga durata. Inoltre, la gamma IP67 è progettata per applicazioni in ambienti esterni, come segnaletica e illuminazione con proiettori.

Vantaggi

  • Le tensioni operative SELV garantiscono la sicurezza anche nel caso di danni al cablaggio o ai cartelloni a LED

  • Risparmio energetico grazie all'elevata efficienza

Caratteristiche

  • Utilizzo indipendente per applicazioni di classe di isolamento I

  • Approvazioni e certificazioni globali

Applicazioni

  • Illuminazione di spazi aperti e riflettori
  • Illuminazione per l'industria
  • Illuminazione della segnaletica

Download