TownGuide Performer: design flessibili e moderni per ogni esigenza applicativa
La famiglia TownGuide Performer è composta da sei forme riconoscibili e moderne: Flat Cone, Bowl, Classic Cone, Classic T, T e Tzero. Ogni apparecchio d'illuminazione è disponibile con una boccia trasparente (PCC), traslucida (PCTR) o smerigliata (PCF) (tranne Tzero, disponibile solo con una boccia trasparente). Grazie a un'ampia gamma di pacchetti lumen, sorgenti luminose LED bianche neutre o bianche calde e una gamma di ottiche dedicate per altezze di montaggio ridotte, è facile selezionare la versione più adatta ai requisiti specifici del tuo progetto. Tutto ciò abbinato a una lunga aspettativa di vita utile pari a 100.000 ore di funzionamento. Inoltre, TownGuide Performer offre una varietà di opzioni di sistema di controllo che possono rendere questo apparecchio d'illuminazione parte integrante di programmi smart di riduzione energetica. Ciò include il controllo dimmer autonomo LumiStep, DynaDimmer e LineSwitch, il controllo di gruppo Coded Mains, fino alla connettività remota senza interruzioni con il software di gestione dell'illuminazione Interact. L'installazione è semplice. Grazie al connettore a baionetta con passacavo integrato collocato nell'attacco, non è necessario aprire l'apparecchio d'illuminazione per installarlo. L'app Signify Service Tag offre accesso diretto a tutti i dati rilevanti, semplificando anche la manutenzione. Abbiamo fatto tutto il possibile per rendere il costo totale di proprietà dell'apparecchio d'illuminazione il più interessante possibile. Inoltre, poiché TownGuide Performer è un apparecchio di illuminazione a LED dedicato, compatibile con una varietà di sistemi di controllo, si ottengono notevoli risparmi sui costi di energia e manutenzione rispetto all'illuminazione convenzionale.
Scelta di sorgenti luminose LED, colori della luce (2.700 K, 3.000 K, 4.000 K) e ottiche
Significativi risparmi energetici e di emissioni di carbonio rispetto alle lampadine a risparmio energetico HPL al mercurio, SON-T e PL-L (fino all'80% con opzioni CLO e/o di regolazione dell'intensità)
Sei design che si fondono e rendono più attraente l'ambiente circostante
Nuove installazioni o sostituzioni singole