Italia - Italiano

Philips StyliD Evo

La migliore soluzione in termini di fIessibilità e prestazioni per il retail

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Prodotto Compara
133
2.700
3000
19,8
22
131
2.700
2700
19,6
22
81
2.700
3000
34
22
95
3.000
5000
32
22
116
2.700
3000
24
22
134
2.700
3000
19,8
22
96
2.800
2200
29
22
142
3.900
3000
29
22

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Con StyliD Evo, i venditori al dettaglio possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica dell'ottica PerfectAccent in una serie di proiettori flessibili e a prova di futuro. I proiettori StyliD Evo sono facili da riconfigurare con aggiornamenti facili e veloci dell'ottica che non richiedono utensili. I proiettori StyliD Evo supportano i frequenti cambiamenti nei layout dei negozi, poiché possono essere facilmente riposizionati sui binari o sulla struttura Maxos fusion. Ideale per una vasta gamma di applicazioni di illuminazione, da bassi livelli di luminosità in formati convenienti a installazioni a soffitto alto dove è richiesta un'emissione luminosa molto elevata, StyliD offre continuità nell'ambito del concetto di vendita al dettaglio. StyliD Evo può essere montato su un binario 3C o DALI (ST770T, ST780T), su Maxos fusion (ST770S, ST780S, ST770X) oppure a soffitto con una versione a semi-incasso (ST770B). Tutti i proiettori StyliD Evo con riflettori PerfectAccent sono certificati come prodotti di illuminazione circolare e offrono molteplici opzioni di integrazione e regolazione del flusso, cablati e wireless. Per una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, nonché per ridurre gli sprechi alimentari e aumentare le vendite, sono disponibili soluzioni Fresh food. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

Vantaggi

  • Attrae i clienti con un'elevata qualità della luce e un comfort visivo superiore

  • Riposiziona e aggiorna il prodotto facilmente per le frequenti modifiche di layout del negozio

Caratteristiche

  • Sostituzione senza attrezzi o aggiornamento dei riflettori

  • Ottica OptiShield sigillata per la protezione da insetti e polvere

Applicazioni

  • Discounts
  • Supermercati e ipermercati
  • Grande distribuzione al dettaglio (retail)

Avvertenze e sicurezza

  • Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale

  • Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto).

Download