Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.6 W, 2600 lm, 2600 lm, Champagne, 2700 K, DALI, Interact Ready, Fascio medio, Bianco
ST770X 27S/CH DIA MB FG WH
Descrizione prodotto
Compact, Maxos fusion variant, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 2600 lm, 2600 lm, 19.6 W, 133 lm/W, Champagne, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario 3C
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Signify Circle
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni