Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 19.8 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Fascio medio, Nero

ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK

Descrizione prodotto

Compact, Maxos fusion variant, Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 2700 lm, 19.8 W, 136 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario 3C

Codice d'ordine: 97734400
Codice d'ordine completo: 871869997734400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101420 it_IT pdf 421.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101420_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101420_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK IES
Dialux
ULD File - ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/PW930 DIA MB FG BK LDT