Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 34 W, 2700 lm, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Fascio medio, Bianco

ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH

Descrizione prodotto

Compact, Maxos fusion variant, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 2700 lm, 34 W, 81 lm/W, 3000 K, (0.457,0.385)<3, CRI>90, Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario 3C

Codice d'ordine: 910505101417
Codice d'ordine completo: 871869997731300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Service tag
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101417 it_IT pdf 410.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770X pdf 617.9 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101417_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101417_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH IES
File di revisione
ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH 910505101417 ZIP
Dialux
ULD File - ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770X 27S/FMT DIA MB FG WH LDT