Philips StyliD Evo, Compact, Maxos fusion variant, 24 W, 2700 lm, PremiumColor, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Fascio medio, Nero
ST770X 27S/PC930 DIA MB FG BK
Descrizione prodotto
Compact, Maxos fusion variant, Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 2700 lm, 24 W, 116 lm/W, PremiumColor, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Fascio medio, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario 3C
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni