Philips CoreLine Slim Wall -mounted

Installa in modo più intelligente, e rapido Scegli affidabilità e prestazioni di lunga durata.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Le soluzioni CoreLine da parete rispettano la promessa CoreLine di apparecchi di illuminazione innovativi, facili da installare e di elevata qualità. Questi apparecchi circolari sottili da superficie sono progettati sia per installazioni a soffitto che a parete, risultando ideali per spazi come corridoi, ingressi, lounge e aree di relax. Con tre opzioni di diametro per una maggiore versatilità, il loro design moderno ed elegante e la distribuzione della luce retroilluminata e omogenea si integrano perfettamente nell'architettura della maggior parte degli edifici. Le funzionalità All-in offrono fino a quattro pacchetti di lumen e due opzioni di temperatura del colore in un unico luminare. Opzioni di montaggio alternative consentono agli installatori di installare facilmente l'apparecchio in loco in base alle specifiche esigenze applicative. E grazie ai connettori a spinta, l’installazione degli apparecchi CoreLine da parete è rapida e semplice. La famiglia include versioni con DALI (compatibili con emergenza centrale) e versioni con sensori di movimento/luce diurna dotati di funzioni di raggruppamento.

Vantaggi

  • Design snello e moderno con diffusore piatto

  • Disponibile in tre diverse dimensioni, offre la luce ottimale per molteplici applicazioni.

Caratteristiche

  • Disponibile in diametri da 220 mm, 300 mm e 400 mm

  • Dimensioni ridotte, altezza del prodotto: 57 mm

Applicazioni

  • Uffici
  • Edifici comunali
  • Hotel, ristoranti e bar

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CoreLine Slim Wall -mounted it_IT pdf 597.4 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Immagini

Family-Photographs-CoreLine Slim Wall -mounted
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-CoreLine Slim Wall -mounted
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 400mm diameter pdf 1.1 MB