Philips CoreLine Slim Wall -mounted, All-in, 24 W, 8 W, D300 mm, 1100 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, IP54
WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSU D300
Descrizione prodotto
D300 mm, Policarbonato, Bianco, Parete, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1100 lm, 3400 lm, 24 W, 8 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK08 | 6 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- No
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni