Philips CoreLine Slim Wall -mounted, All-in, 13 W, D220 mm, 500 lm, 1800 lm, 3000 K, 4000 K, Dimmer basato su sensore, IP54

WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220

Nuovo

Descrizione prodotto

D220 mm, Policarbonato, Bianco, Parete, Unità di alimentazione con regolazione, Unità di rilevamento movimento, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 500 lm, 1800 lm, 13 W, 140 lm/W, 104 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK08 | 6 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 33923299
Codice d'ordine completo: 872110333923299

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 txt 3.9 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401853888 it_IT pdf 762.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Immagini

Product-Photographs-911401853888_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401853888_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 IES
Dialux
ULD File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 5_8_14_18S/830_840 PSR MDU D220 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 300mm diameter pdf 1.0 MB