Philips CoreLine Slim Wall -mounted, All-in, 24 W, D300 mm, 1050 lm, 3400 lm, 3000 K, 4000 K, Dimmer basato su sensore, IP54
WL200V 11_17_28_34S/830_840 PSR MDU D300
Nuovo
Descrizione prodotto
D300 mm, Policarbonato, Bianco, Parete, Unità di alimentazione con regolazione, Unità di rilevamento movimento, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1050 lm, 3400 lm, 24 W, 142 lm/W, 138 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK08 | 6 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni