Philips CoreLine Slim Wall -mounted, All-in, 30 W, 10 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, IP54

WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400

Descrizione prodotto

D400 mm, Policarbonato, Bianco, Parete, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 10 W, 140 lm/W, 135 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK08 | 6 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 33922599
Codice d'ordine completo: 872110333922599

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 txt 3.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401853788 it_IT pdf 765.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions CoreLine Slim Wall-mounted WL200V pdf 16.5 MB

Immagini

Product-Photographs-911401853788_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401853788_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 IES
Dialux
ULD File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 ULD
Relux
ROLF File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 ROLFZ
LDT
LDT File - WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSU D400 LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration of CoreLine slim wall-mounted with 220mm diameter pdf 1.0 MB