Philips CoreLine Slim Wall -mounted, All-in, 30 W, D400 mm, 1350 lm, 4200 lm, 3000 K, 4000 K, Dimmer basato su sensore, IP54
WL200V 14_21_34_42S/830_840 PSR MDU D400
Nuovo
Descrizione prodotto
D400 mm, Policarbonato, Bianco, Parete, Unità di alimentazione con regolazione, Unità di rilevamento movimento, All-in, Multi Lumen, All-in, Multi Color Temperature, 1350 lm, 4200 lm, 30 W, 142 lm/W, 129 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40);(0.38,0.38) SDCM<3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK08 | 6 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni