Porta un nuovo livello di raffinatezza ed eleganza al tuo soffitto aperto. I downlight Philips Drum sono progettati con la tecnologia di stampa 3D e disponibili in molteplici opzioni di installazione, con montaggio a plafone, su binario e a sospensione. Philips Drum dispone di un configuratore facile da usare in cui gli utenti finali possono combinare le opzioni di cui hanno bisogno. Il corpo leggero prodotto digitalmente è caratterizzato un'estetica distintiva per un'ampia gamma di applicazioni, rendendolo perfetto per qualsiasi spazio interno. Elevata efficienza, resa dei colori perfetta e varie opzioni di emissione luminosa: i downlight Philips Drum offrono un'esperienza di illuminazione davvero eccezionale.
Ritorno dell'investimento rapido grazie all'elevata efficienza e alla lunga durata
Ampia gamma di opzioni di montaggio con peso ridotto
Diametro unico con opzioni di montaggio a plafone, su binario e sospeso
Parti 3D stampate con almeno il 55% di materiale riciclato o biocircolare nel bilancio di massa