Italia - Italiano

Philips Drum, Track-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 3000 K, Riflettore speculare C, IP20

TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102

Descrizione prodotto

Track-mounted, D218 mm, Policarbonato, Bianco, Superficie, Binario, Unità di alimentazione (On/Off), 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Angolo del fascio 90°, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 38961100
Codice d'ordine completo: 871869938961100

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912500100281 it_IT pdf 222.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-912500100281_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912500100281_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TC KT T 20S/830 PSU WH401 T102 ies 992 B