Philips Drum, Pendant-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2181 lm, 3000 K, Riflettore speculare C, IP20, EL-DC
TC KT PS 20S/830 PSE WH401 T102
Descrizione prodotto
Pendant-mounted, D218 mm, Policarbonato, Bianco, A sospensione, Unità di alimentazione, compatibile CC per illuminazione di emergenza centrale, 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Angolo del fascio 90°, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, Cablaggio passante 1 fase, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni