Italia - Italiano

Philips Drum, Track-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2279 lm, 4000 K, Riflettore speculare C, IP20

TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102

Descrizione prodotto

Track-mounted, D218 mm, Policarbonato, Bianco, Superficie, Binario, Unità di alimentazione (On/Off), 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Angolo del fascio 90°, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 38962800
Codice d'ordine completo: 871869938962800

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912500100282 it_IT pdf 222.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-912500100282_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912500100282_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - TC KT T 20S/840 PSU WH401 T102 ies 992 B