Italia - Italiano

Philips CoreLine da incasso gen 4

Installa in modo più intelligente, e rapidamente. Scegli affidabilità e prestazioni elevate e durature

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Philips CoreLine gen4 a incasso: una soluzione di illuminazione elegante, moderna e a efficienza energetica per uffici, istituti scolastici e strutture sanitarie. Con pacchetti lumen più elevati, fino a 6.800 lm, efficienza e durata migliorate e facile installazione con connettori rapidi o connettori Wieland, la serie di apparecchi da incasso Philips Coreline gen4 mantiene la promessa Philips di fornire apparecchi per illuminazione innovativi, facili da usare e di alta qualità. La nostra tecnologia LED all'avanguardia garantisce che l'illuminazione da incasso CoreLine sia ecologica e conveniente, consentendoti di risparmiare sulla bolletta energetica e contribuendo a ridurre l'impronta di carbonio. Miglioraoggi stesso l'illuminazione per la sanità, l'ufficio o l'istituto scolastico con gli apparecchi da incasso CoreLine e goditi un'illuminazione brillante e di lunga durata che si integrano perfettamente con qualsiasi arredamento interno.

Vantaggi

  • Efficienza energetica: la nostra tecnologia LED all'avanguardia garantisce che gli apparecchi per illuminazione da incasso CoreLine garantiscano un ottimo rapporto qualità-prezzo, siano convenienti, consentendo di risparmiare sulle bollette energetiche e contribuendo a ridurre l'impronta di carbonio

  • Flusso Luminoso e eficacia: con pacchetti lumen più elevati, fino a 6.800 lm, gli apparecchi da incasso CoreLine offrono un'illuminazione brillante ed efficace per scuole e uffici.

Caratteristiche

  • Pacchetti lumen più elevati fino a 6800 lm (in sostituzione di 2 sorgenti luminose convenzionali da 58 W) per un'illuminazione brillante ed efficace

  • Efficienza migliorata: fino a 160 lm/W per un'illuminazione a risparmio energetico ed ecologica

Applicazioni

  • Uffici
  • Settore sanitario
  • Istruzione

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CoreLine da incasso gen 4 it_IT pdf 945.4 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 8.2 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 8.3 MB

Immagini

Family-Photographs-CoreLine da incasso gen 4
Risorse multiple - Visuals
Video
Installation video LV Emergency Lighting Kit EM300V mov 136.7 MB
Video
Interact-Pro-Set-up-your-lights-easily-video mp4 140.6 MB
Video
CoreLine Recezsed installation Video mov 753.3 MB

Plug-in software

Family-IES-CoreLine da incasso gen 4
Risorse multiple - Software Plugins