Philips CoreLine da incasso gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 3000 K, DALI, UGR19, EL-ready
RC136B G4 34_43_57S/830 PSD W60L60 OC
Descrizione prodotto
600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4300 lm, 5700 lm, 38.5 W, 23 W, 148 lm/W, 148 lm/W, 3000 K, (0.44,0.40)SDCM<3, UGR19, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Lente microprismatica, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, Cavo a 5 poli, senza spina, Connettore a pressione 4 poli, SC | Cavo di sicurezza, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- No
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni