Italia - Italiano

Philips Accessory, Bianco

Descrizione prodotto

Philips Accessory, Bianco

Codice d'ordine: 75214699
Codice d'ordine completo: 872016975214699

Specifiche

Lunghezza complessiva
615,5 mm
Larghezza complessiva
615,5 mm
Altezza complessiva
78,5 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)
79 x 616 x 616 mm
Materiale
Alluminio
e una gestione termica
-
Codice di protezione dagli impatti meccanici
-
Colore accessori
Bianco
Peso netto (Pezzo)
0,980 kg

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC159Z SMB W60L60 txt 2.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401807787 it_IT pdf 207.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
RC159Z Surface Mounted Brackets Installation instruction PDF 860.9 kB

Immagini

Product-Photographs-911401807787_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401807787_EU
Risorse multiple - Visuals