Italia - Italiano

Philips CoreLine da incasso gen 4, All-in, 38.5 W, 23 W, 600x600 mm, VPC, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 4000 K, EL-ready

RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC

Descrizione prodotto

600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3600 lm, 4500 lm, 6000 lm, 38.5 W, 23 W, 157 lm/W, 155 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, Fascio extra largo, Smerigliata, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, Cavo con connettore a 3 poli, Connettore a pressione 2 poli, SC | Cavo di sicurezza, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 76415699
Codice d'ordine completo: 872016976415699

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC txt 4.1 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401841087 it_IT pdf 1.3 MB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Immagini

Product-Photographs-911401841087_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401841087_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC IES
File di revisione
RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC 911401841087 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 36_45_60S/840 PSU W60L60 NOC LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W60L60 pdf 972.2 kB