Italia - Italiano

Philips CoreLine da incasso gen 4, 27.5 W, 1200x300 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, Wireless, Interact Ready, UGR19, EL-ready

RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC

Descrizione prodotto

1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Driver wireles Interact System Ready, 4300 lm, 27.5 W, 156 lm/W, 4000 K, (0.38.0.38)SDCM<3, UGR19, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Lente microprismatica, Policarbonato, IP20/44 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, a prova di schizzi, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento II, Cavo con connettore a 3 poli, Connettore a pressione 2 poli, SC | Cavo di sicurezza, Predisposizione per luce di emergenza (tramite accessorio kit batteria compatibile)

Codice d'ordine: 76418799
Codice d'ordine completo: 872016976418799

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC txt 4.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401841387 it_IT pdf 1.1 MB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions CoreLine recessed Gen4 pdf 3.6 MB

Immagini

Product-Photographs-911401841387_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401841387_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC IES
File di revisione
RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC 911401841387 ZIP
Dialux
ULD File - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC ULD
Relux
ROLF File - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC ROLFZ
LDT
LDT File - RC136B G4 43S/840 WIA W30L120 OC LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
Environmental product declaration (EPD) CoreLine recessed W30L120 pdf 948.6 kB