Italia - Italiano
Postazione infermieristica

Postazione infermieristica

Supportare il benessere del personale e migliorare l'esperienza del paziente al centro dell'assistenza

Le postazioni degli infermieri sono il cuore dell'assistenza sanitaria, ma spesso si trovano in profondità negli edifici e hanno poca luce naturale. La nostra illuminazione aiuta a:

 

  • Aumentare la prontezza con l'illuminazione circadiana
  • Ridurre l'affaticamento con una lampada da scrivania senza abbagliamento
  • Creare un'atmosfera accogliente

Come possiamo esserti di aiuto

Assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per il personale sanitario

Il personale ospedaliero è sottoposto ogni giorno a stress elevato, turni lunghi e scarsa luce naturale. Una postazione infermieristica ben progettata supporta le routine, il benessere e il ritmo circadiano degli infermieri, garantendo al contempo uno spazio accogliente per pazienti e visitatori.

Supporta attività e routine

Negli ambienti di cura più esigenti, la giusta illuminazione può fare la differenza. La nostra illuminazione aiuta gli infermieri a lavorare con sicurezza:

 

  • L'illuminazione uniforme e priva di abbagliamento riduce l'affaticamento e gli errori
  • La luce di alta qualità e senza sfarfallio supporta la precisione visiva
  • Le zone a intensità regolabile si adattano perfettamente a ogni attività e turno

Illuminazione connessa Signify Interact

L'illuminazione connessa basata sull'IoT può contribuire a migliorare l'esperienza del personale e dei pazienti, gestendo al contempo le operazioni in modo efficiente ed efficace.  

Gestione delle scene

Gestione delle scene

  • I controlli dell'illuminazione intelligente si adattano alle attività e alle zone per garantire visibilità ed efficienza ottimali.
  • Le programmazioni automatiche e le preimpostazioni forniscono la luce giusta per ogni situazione, riducendo le regolazioni manuali.
Illuminazione circadiana

Illuminazione circadiana

  • L'illuminazione dinamica imita la luce naturale, favorendo la concentrazione e il benessere.
  • La tecnologia del bianco tunable consente di modificare la temperatura del colore per migliorare la concentrazione durante i turni e favorire il riposo dopo il turno.
Servizi di localizzazione in tempo reale

Servizi di localizzazione in tempo reale

  • Il monitoraggio intelligente delle attrezzature e del personale migliora l'efficienza del flusso di lavoro e la sicurezza.
  • I badge indossabili con avvisi di emergenza garantiscono una risposta rapida agli incidenti.
OneSpace - Color Kinetics

OneSpace - Color Kinetics

Color Kinetics OneSpace libera la progettazione del soffitto da ogni vincolo, creando spazi uniformi e minimalisti con luce uniforme e acustica migliorata.

NatureConnect

NatureConnect - Signify

Come funziona? NatureConnect riproduce le diverse scene di luce circadiana negli ambienti chiusi dove c'è poca luce naturale, migliorando il benessere delle persone.

Come possiamo supportarti?

Newsletter

Newsletter

Rimani aggiornato sulle ultime novità, webinar, innovazioni e strumenti.​

Iniziare un progetto

Ulteriori informazioni​

Stai iniziando un nuovo progetto? Ci piacerebbe aiutarti.

Trova partner

Trova partner

Trova un distributore o un Certified System Integrator vicino a te.