Italia - Italiano

Philips LuxSpace Accent

LuxSpace Accent - La gamma più efficiente per le applicazioni nei negozi

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Cancella tutto

Spiacente, nessun risultato trovato per {name}

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

I retailer devono misurarsi sempre più con il progressivo aumento dei prezzi dell'energia elettrica, e contemporaneamente garantire una luce di qualità, flessibilità di integrazione nell'architettura e i giusti effetti di luce per attirare l'attenzione dei consumatori. Inoltre, richiedono soluzioni che consentano loro di differenziare i propri punti vendita. Offrendo luce di alta qualità, un fascio accattivante ed un'eccezionale efficacia luminosa, LuxSpace Accent è la soluzione a efficienza energetica ideale per le applicazioni nell'attuale mondo della vendita al dettaglio. Adatta ad un'ampia gamma di applicazioni di illuminazione, inclusi CrispWhite per i negozi di moda e le ricette Food per i supermercati.

Vantaggi

  • Attrae i consumatori grazie ad una luce di alta qualità

  • Il design dell'apparecchio si fonde in modo discreto nel punto vendita

Caratteristiche

  • Efficacia fino a 100 lm/W, grazie ai riflettori Hi-LOR (90%)

  • Pacchetti lumen da 1200 lm a 4900 lm equivalenti a CDM 20/35/50/70 W MASTERColour Elite

Applicazioni

  • Aree commerciali: negozi di moda e alimentari

Download