Philips LuxSpace Accent Compact Adjustable

Lampade spot potenti ma discrete, con un occhio di riguardo alla sostenibilità

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Con LuxSpace Accent Compact Adjustable, un prodotto dal design elegante e discreto, i venditori al dettaglio e gli operatori degli edifici possono sfruttare l'eccellente qualità della luce e l'ottima efficienza energetica delle ottiche PerfectAccent. Potente e discreta, LuxSpace Accent unisce un elevato flusso luminoso in un fattore di forma compatto. Grazie alle sue dimensioni ridotte, è facile da installare ed è ideale per qualsiasi ambiente. Le operazioni di manutenzione e aggiornamento delle ottiche sono rapide e non richiedono l'uso di utensili. Inoltre, le lampade spot LuxSpace Compact Adjustable sono certificate come prodotti a illuminazione circolare e offrono varie opzioni di integrazione del sistema e di regolazione del flusso, cablate e wireless. La testa della lampada spot LuxSpace Accent Compact Adjustable può essere ruotata e inclinata in due direzioni per la massima flessibilità di puntamento. Sono disponibili soluzioni LED Fresh food che garantiscono una maggiore durata di conservazione e una migliore presentazione visiva del cibo, riducendo lo spreco alimentare e aumentando le vendite. Ulteriori informazioni su PremiumWhite, PremiumColor, Fresh Meat, Rosé, Frost e Champagne sono disponibili nel catalogo dedicato alla moda e ai generi alimentari.

Vantaggi

  • Più brillantezza e maggiore comfort per gli occhi degli acquirenti grazie alle ottiche PerfectAccent

  • Efficienza ineguagliabile per ridurre l'impronta di carbonio e risparmiare sui consumi energetici

Caratteristiche

  • RS771B offre un elevato flusso massimo (4.900 lm) in un corpo estremamente compatto di piccole dimensioni

  • Disponibile con i riflettori PerfectAccent ad alta efficacia

Applicazioni

  • Minimarket
  • Supermercati e ipermercati
  • Uffici e aree di hotel ristoranti e bar

Avvertenze e sicurezza

  • Tutti i dati fotometrici sono calcolati senza il vetro frontale opzionale. Il flusso deve essere ridotto del 3,5% quando si utilizza un vetro frontale

  • Pulire l'ottica solo con aria pressurizzata. È vietato toccare il LED o il riflettore. Per le aree destinate alla preparazione di alimenti e aree con livelli elevati di polvere, è fortemente consigliato l'utilizzo del vetro frontale opzionale, in quanto può essere pulito con un panno in microfibra (asciutto)

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet LuxSpace Accent Compact Adjustable it_IT pdf 956.3 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instructions LuxSpace Accent Adjustable pdf 789.4 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 522.9 kB

Immagini

Family-Photographs-LuxSpace Accent Compact Adjustable
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-LuxSpace Accent Compact Adjustable
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-HUB-LUXSPACE-ACCENT-COMPACT-ADJUSTABLE-RS771B-Ref-910771144020 pdf 1.2 MB