Philips Ledinaire panel gen5

Qualità comprovata. Installazione semplicissima. Ogni volta. La tua scelta affidabile ed economica per ogni progetto

Prodotti

RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2
RC065B G5 34S/840 PSU W60L60 NOC CFW 2
51619999
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 34S/865 PSU W60L60 NOC CFW
51656499
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
RC065B G5 41S/840 PSU W60L60 NOC CFW
51659599

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

La gamma Philips Ledinaire panel Gen5 RC065B comprende una selezione di apparecchi LED tra i più richiesti, pronti all’uso, che garantiscono la qualità Philips a un prezzo competitivo. Affidabili, efficienti dal punto di vista energetico ed economici, questi pannelli LED Ledinaire di ultima generazione (600 x 600 mm, 300 x 1200 mm ) sono progettati per offrire un'illuminazione diffusa e confortevole in una vasta gamma di applicazioni di illuminazione generale. La nostra gamma di pannelli di illuminazione Ledinaire è disponibile anche con accessori per un'installazione facile su diversi tipi di soffitti—proprio quello che ti serve.

Vantaggi

  • Nessun rischio, prestazioni affidabili

  • Ottima qualità, facile da installare

Caratteristiche

  • 3400 lm / 3600 lm / 4100 lm: L80 a 50K ore, L70 75K ore e 5 anni di garanzia

  • IP20/IP40

Applicazioni

  • Uffici
  • Settore sanitario
  • Istruzione
  • Edifici comunali
  • Vendita al dettaglio

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Ledinaire panel gen5 it_IT pdf 1.4 MB
Istruzioni per l'installazione
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions FlyWire pdf 2.2 MB
Istruzioni per l'installazione
Ledinaire panel G5 Mounting Instructions Connector pdf 3.9 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 7.6 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 12.2 MB

Immagini

Family-Photographs-Ledinaire panel gen5
Risorse multiple - Visuals
Video
Installation video for Philips Ledinaire Panel mp4 100.5 MB

Plug-in software

Family-IES-Ledinaire panel gen5
Risorse multiple - Software Plugins