Philips Powerbalance gen2

PowerBalance gen2 - Performance sostenibili

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Quando si tratta di illuminare un ufficio con apparecchi a LED, le persone solitamente sono propense a investire nella sostenibilità, purché l'investimento possa essere recuperato. Allo stesso tempo, il sistema deve rispettare la conformità alle normative che regolano l'illuminazione per uffici, per garantire un ambiente di lavoro confortevole. PowerBalance gen2 è l'apparecchio per illuminazione a LED di Philips, conforme alle norme per uffici, che offre il più elevato livello di efficienza energetica. Rispetto a una soluzione T5, consente di ridurre i costi energetici di oltre la metà e la sorgente luminosa ha una durata maggiore. Questo risulta in costi operativi notevolmente inferiori, garantendo un recupero dell'investimento che soddisfa le esigenze del mercato delle specifiche. L'architettura gen2 rende possibile una gamma di apparecchi per illuminazione altamente versatili modulari e semi-modulari. Questi apparecchi possono essere facilmente montati in controsoffitti con profilo a T nascosti e a vista, nonché in controsoffitti in cartongesso e con bandraster.

Vantaggi

  • Apparecchio per illuminazione a LED conforme alle norme per uffici estremamente efficiente

  • Soluzione di illuminazione di buona qualità per la sostituzione diretta degli apparecchi T5 nella maggior parte delle applicazioni per interni

Caratteristiche

  • Varietà di opzioni di montaggio

  • Tecnologia LED avanzata

Applicazioni

  • Uffici
  • Altre applicazioni in interni

Avvertenze e sicurezza

  • Il prodotto ha la classe di protezione IP20 e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio per illuminazione

  • La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Philips/Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Powerbalance gen2 it_IT pdf 731.0 kB
Istruzioni per l'installazione
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1.0 MB

Immagini

Family-Photographs-Powerbalance gen2
Risorse multiple - Visuals
File di revisione
PowerBalance gen2 zip 20.4 MB

Plug-in software

Family-IES-Powerbalance gen2
Risorse multiple - Software Plugins
Collezione IES famiglia
PowerBalance UE IES files zip 66.2 kB

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100250.pdf pdf 791.3 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100235.pdf pdf 726.6 kB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505103383.pdf pdf 638.5 kB