Philips TrueLine, con montaggio a incasso

Philips TrueLine a incasso: una vera linea di luce

Usa il pulsante configura ora per personalizzare il tuo apparecchio di illuminazione o scegli uno dei prodotti preconfigurati qui sotto.

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Gli architetti hanno bisogno di una soluzione di illuminazione che si abbini all'architettura interna della proprietà su cui stanno lavorando. Desiderano una linea di luce dal design elegante e livelli di illuminazione molto elevati. I prescrittori hanno bisogno di apparecchi per illuminazione che consentano loro di risparmiare energia e allo stesso tempo di garantire il giusto livello di luce, in conformità alle norme per uffici. L'apparecchio a incasso TrueLine soddisfa i requisiti di entrambe le parti. TrueLine è disponibile anche nelle versioni con montaggio a sospensione e a plafone.

Vantaggi

  • Efficienza estremamente elevata per un apparecchio di illuminazione lineare

  • Conforme alla normativa per gli uffici

Caratteristiche

  • Illuminazione altamente uniforme con eccellente controllo dell'abbagliamento (UGR<19, L65<3.000 cd/m2)

  • Efficacia fino a 174 lm/W con la nostra offerta Ultra efficiente

Applicazioni

  • Uffici
  • Istruzione
  • Vendita al dettaglio

Avvertenze e sicurezza

  • Il prodotto ha la classe di protezione IPX0 e come tale non garantisce la protezione dall'acqua. Pertanto consigliamo di controllare attentamente l'ambiente in cui verrà installato l'apparecchio d'illuminazione.

  • La mancata osservanza di quanto sopra potrebbe causare la penetrazione di acqua nell'apparecchio per illuminazione. In questo caso, la garanzia viene annullata e Signify declina qualsiasi responsabilità per eventuali malfunzionamenti.

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet TrueLine, con montaggio a incasso it_IT pdf 592.0 kB
Istruzioni per l'installazione
Installation instruction Trueline Recessed pdf 16.3 MB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 620.6 kB

Immagini

Family-Photographs-TrueLine, con montaggio a incasso
Risorse multiple - Visuals
File di revisione
TrueLine, recessed zip 25.3 MB

Plug-in software

Family-IES-TrueLine, con montaggio a incasso
Risorse multiple - Software Plugins

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-Asym-RC534B-Ref-910505103128 pdf 1.0 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-OC-RC532B-Ref-910505103124 pdf 1.0 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Line-NOC-RC533B-Ref-910505103131 pdf 1.2 MB
Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-HUB-TrueLine-Recessed-Standalone-NOC-RC531B-Ref-910505103290 pdf 1.0 MB