Philips SmartBright All-in Floodlight

Lampu Sorot LED yang Andal dan Hemat Energi, CCT Dapat Dipilih

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Lampu Sorot All-in SmartBright hadir dengan desain kompak dan kokoh. Ini adalah rangkaian produk baru dengan housing aluminium die-cast kokoh yang cocok untuk aplikasi luar ruangan secara umum. CCT yang dapat dipilih tersedia sehingga lebih praktis untuk berbagai kebutuhan pelanggan, menghemat lebih banyak waktu untuk pemilihan produk.

Manfaat

  • Beragam aplikasi

  • Kualitas dan performa yang andal

Fitur

  • CCT Dapat Dipilih: Warm White (WW), Neutral White (NW), dan Cool White (CW) dalam satu paket

  • Daya: 10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W dan 200W

Penggunaan

  • Gudang penyimpanan
  • Lanskap
  • Arena dan Olahraga
  • Cahaya arsitektur
  • Papan iklan
  • Pencahayaan area parkir
  • Hiasan

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet SmartBright All-in Floodlight id_ID pdf 766.9 kB

Visual

Family-Photographs-SmartBright All-in Floodlight
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-SmartBright All-in Floodlight
Beberapa aset - Software Plugins