Philips SmartBright All-in Floodlight, 16500 lm, 18000 lm, 150 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan

Deskripsi Produk

Philips SmartBright All-in Floodlight, 16500 lm, 18000 lm, 150 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan

Order code: 911401877286
Kode urutan lengkap: 872016973274299

Spesifikasi

Jumlah unit alat
1 unit
Alat
-
Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tangga penawaran
Nilai
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401877286 id_ID pdf 259.8 kB

Visual

Product-Photographs-911401877286_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401877286_EU
Beberapa aset - Visuals