Philips SmartBright All-in Floodlight, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan

Deskripsi Produk

Philips SmartBright All-in Floodlight, 3300 lm, 3600 lm, 30 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan

Order code: 911401873286
Kode urutan lengkap: 872016973278099

Spesifikasi

Jumlah unit alat
1 unit
Alat
-
Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tangga penawaran
Nilai
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401873286 id_ID pdf 252.1 kB

Visual

Product-Photographs-911401873286_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401873286_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - BVP158 LED36/WW_NW_CW PSU 30W SWB GM ies 6.0 kB