Philips SmartBright All-in Floodlight, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan

Deskripsi Produk

Philips SmartBright All-in Floodlight, 1100 lm, 1200 lm, 10 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan

Order code: 911401871286
Kode urutan lengkap: 872016973280399

Spesifikasi

Jumlah unit alat
1 unit
Alat
-
Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tangga penawaran
Nilai
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401871286 id_ID pdf 247.9 kB

Visual

Product-Photographs-911401871286_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401871286_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - BVP158 LED12/WW_NW_CW PSU 10W SWB GM ies 6.0 kB