Philips SmartBright All-in Floodlight, 22000 lm, 24000 lm, 200 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan

Deskripsi Produk

Philips SmartBright All-in Floodlight, 22000 lm, 24000 lm, 200 W, 3000K/4200K/6500K, 110°, Keamanan kelas I, Braket pemasangan

Order code: 911401878286
Kode urutan lengkap: 872016973273599

Spesifikasi

Jumlah unit alat
1 unit
Alat
-
Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tangga penawaran
Nilai
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401878286 id_ID pdf 268.0 kB

Visual

Product-Photographs-911401878286_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401878286_EU
Beberapa aset - Visuals