Greenperform Cleanroom Teardrop G2, memberikan Anda pengalaman pencahayaan ruangan bersih yang aman, terjamin, nyaman.
Greenperform Cleanroom Teardrop G2 alat penerangan ruangan bersih yang dioptimalkan. Dengan desain housing yang ramping, kompak, dan halus, Teardrop G2 mencegah dengan maksimal penempelan debu di aplikasi ruangan bersih, dan memenuhi klasifikasi 10 ~1000. Produk seri CR388C juga memberikan kualitas pencahayaan terbaik, sangat menghemat energi, dan kualitas terjamin bebas perawatan. Solusi pencahayaan putih maupun kuning tersedia, Teardrop G2 pilihan terbaik Anda untuk proyek retrofit dan proyek baru.
- Kompak, ramping, housing kuat, mencegah penempelan debu
- lembut, output pencahayaan seragam, flicking rendah, ramah pada mata manusia
IP40, IK03, housing ekstrusi dural, klasifikasi ruang bersih 10 - 1000
CRI>80, SDCM<5, peredam optik Polikarbonat anti UV